技术数据


Technical Data
外壳颜色
Stainless steel
最大相对湿度
90 %
AS-i
no
IO-Link
no
M12 - 连接
no
监控功能
no
尺寸 (高 | 宽 | 深)
85 mm | 102,5 mm | 75 mm
净重
0,23 kg
ETIM - 分类
EC001153
外壳颜色
Stainless steel
最大相对湿度
90 %
AS-i
no
IO-Link
no
M12 - 连接
no
监控功能
no
尺寸 (高 | 宽 | 深) (英制)
3.35 in. | 4.04 in. | 2.95 in.
净重(英制)
0.51 lbs
ETIM - 分类
EC001153

技术图纸

下载

Description Type Size Link
Quick Guide BR 50-M12, -SR PDF 204.05 KB Download
Description Language Type Size Link
Order_options_How_to_configurate_BR50 German PDF 1.88 MB Download
EAC_Certificate_Signaling German PDF 293.12 KB Download
Manual_Signal_Tower_BR_50 German PDF 4.3 MB Download
Order_options_How_to_configurate_BR50 Englisch PDF 1.88 MB Download
Product_Sheet_EN_BR50 Englisch PDF 4.07 MB Download
EAC_Certificate_Signaling Englisch PDF 293.12 KB Download
Manual_Signal_Tower_BR_50 Englisch PDF 4.3 MB Download
3D-model_STEP_SAT_IGS_BR50 Englisch ZIP 12.86 MB Download
Product_Sheet_DE_BR50 German PDF 1.1 MB Download
3D-model_STEP_SAT_IGS_BR50 German ZIP 12.86 MB Download