DS 5-DN TAS 230 AC
Product number:
23106100162
DS 系列警报器的设计满足工业条件要求,可用作通用警报器。警报器适用于室内和室外应用,可产生 31 种不同音调的警报信号,并可使用内部开关进行选择。 压力室声音系统:对墙壁和门板等听觉障碍物的穿透力强,低频比例高。因此,需要的警报器数量较少。 它们通过了 VdS 和 EN 54-3 认证,特别适用于火灾警报。 铝制外壳,IP 防护等级高(IP66/67):应用范围广(防尘、防雾)。可在户外安全使用,可靠性高。
- 通过控制电压的闭合功能选择外部音调(TAS)
- SIL:适用于 SIL 2/PLd 以下的安全仪表系统 (SIS)
- 3G/3D:适用于潜在爆炸区域 2 区和 22 区
- 外部音调选择(2 种版本),可在 2 种版本中远距离控制多个音调:TAS:适用于所有电压 = 无电位闭合功能
- LSR - 音量控制
- DNV 认证、UL 认证
- DN - 2 个音量等级,可从外部控制,例如用于自动日/夜交替操作
技术数据
技术数据
- 信号覆盖范围 (长 | 宽 | 高)
- 27,5 m | 23 m | 23 m
- 信号覆盖宽度 m
- 23 m
- 信号覆盖长度 m
- 27,5 m
- 信号覆盖高度m
- 23 m
- 外壳颜色
- Die-Cast Aluminium GD-AI Si12 Cu
- 电压范围(AC)
- 195-253 V AC
- 额定电压 (AC)
- 230 V AC
- 电流类型
- AC
- 工作温度 °C
- -40 °C ... +55 °C
- IP防护等级
- 66/67
- 外壳抗冲击等级
- IK08
- 最大相对湿度
- 90 %
- 电气防护能级
- 1
- 可使用率
- 100 %
- 最大电流
- 0,03 A
- 最大声音 dB(A)
- 108 dB(A)
- 报警音调数量
- 32
- 外部可选音调数量
- 4
- AS-i
- not specified
- IO-Link
- no
- M12 - 连接
- no
- 监控功能
- no
- 线缆接头
- 2x M20 (1x chrome-plated brass cable fitting, 1x chrome-plated brass blanking plug)
- 接线端子
- max. 2.5 mm²
- 尺寸 (高 | 宽 | 深)
- 133 mm | 170 mm | 143 mm
- 净重
- 2 kg
- ETIM - 分类
- EC001354
- 信号覆盖范围 (长 | 宽 | 高) (英制)
- 90.22 ft. | 75.46 ft. | 75.46 ft.
- 信号覆盖宽度 (英制)
- 75.46 ft.
- 信号覆盖长度(英制)
- 90.22 ft.
- 信号覆盖高度(英制)
- 75.46 ft.
- 外壳颜色
- Die-Cast Aluminium GD-AI Si12 Cu
- 电压范围(AC)
- 195-253 V AC
- 额定电压 (AC)
- 230 V AC
- 电流类型
- AC
- 工作温度(英制)
- -40 °F ... +131 °F
- IP防护等级
- 66/67
- 外壳抗冲击等级
- IK08
- 最大相对湿度
- 90 %
- 电气防护能级
- 1
- 可使用率
- 100 %
- 最大电流 (英制)
- 0.03 A
- 最大声音 dB(A)
- 108 dB(A)
- 报警音调数量
- 32
- 外部可选音调数量
- 4
- AS-i
- not specified
- IO-Link
- no
- M12 - 连接
- no
- 监控功能
- no
- 线缆接头
- 2x M20 (1x chrome-plated brass cable fitting, 1x chrome-plated brass blanking plug)
- 接线端子
- max. 2.5 mm²
- 尺寸 (高 | 宽 | 深) (英制)
- 5.24 in. | 6.69 in. | 5.63 in.
- 净重(英制)
- 4.41 lbs
- ETIM - 分类
- EC001354
Technical Data
技术图纸
技术图纸
下载
下载
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| 3D-model_SAT_DS5_10 | Englisch | ZIP | 159.03 KB | Download |
| VdS_Approval_DS | Englisch | 496.54 KB | Download | |
| Product_Sheet_EN_DS5_DN | Englisch | 1.39 MB | Download | |
| 3D-model_SAT_DS5_10 | German | ZIP | 159.03 KB | Download |
| 3D-model_STEP_DS5_10 | Englisch | ZIP | 150.64 KB | Download |
| VdS_Approval_DS | German | 496.54 KB | Download | |
| EAC_Certificate_Signaling | Englisch | 293.12 KB | Download | |
| Product_Sheet_DE_DS5_DN | German | 1.39 MB | Download | |
| Manual_DS5_DS10 | German | 4.42 MB | Download | |
| Manual_DS5_DS10 | Englisch | 4.42 MB | Download | |
| EAC_Certificate_Signaling | German | 293.12 KB | Download | |
| 3D-model_STEP_DS5_10 | German | ZIP | 150.64 KB | Download |
| 3D-model_IGS_DS5_10 | Englisch | ZIP | 222.21 KB | Download |
| 3D-model_IGS_DS5_10 | German | ZIP | 222.21 KB | Download |