DS 5 -TAS -3G/3D 230 AC
Product number:
23106100155
DS 系列警报器的设计满足工业条件要求,可用作通用警报器。警报器适用于室内和室外应用,可产生 31 种不同音调的警报信号,并可使用内部开关进行选择。 压力室声音系统:对墙壁和门板等听觉障碍物的穿透力强,低频比例高。因此,需要的警报器数量较少。 它们通过了 VdS 和 EN 54-3 认证,特别适用于火灾警报。 铝制外壳,IP 防护等级高(IP66/67):应用范围广(防尘、防雾)。可在户外安全使用,可靠性高。 工作温度范围更广:-40C 至 +55C 尺寸:长x宽x高:143 x 133.5 x 133.5 mm 这些设备非常坚固、结实和耐用,具有 10 年质保。 警报器变体和选配件:
- SIL:适用于 SIL 2/PLd 以下的安全仪表系统 (SIS)
- 3G/3D:适用于潜在爆炸区域 2 区和 22 区
- 外部音调选择(2 种版本),可在 2 种版本中远距离控制多个音调:TAS:适用于所有电压 = 无电位闭合功能
- LSR - 音量控制
- 通过 GL 认证、UL 认证
- DN - 2 个音量等级,可从外部控制,例如用于自动日/夜交替操作
技术数据
技术数据
- AS-i
- not specified
- M12 - 连接
- not specified
- 监控功能
- not specified
- Ex-Zone 气体
- not specified
- Ex-Zone 粉尘
- not specified
- 防爆分级 - 气体
- not specified
- 防爆分级 - 粉尘
- not specified
- 尺寸 (高 | 宽 | 深)
- 133 mm | 170 mm | 143 mm
- 宽度
- 170 mm
- 深度 (mm)
- 143 mm
- 高度
- 133 mm
- 净重
- 2 kg
- ETIM - 分类
- EC001356
- AS-i
- not specified
- M12 - 连接
- not specified
- 监控功能
- not specified
- Ex-Zone 气体
- not specified
- Ex-Zone 粉尘
- not specified
- 防爆分级 - 气体
- not specified
- 防爆分级 - 粉尘
- not specified
- ETIM - 分类
- EC001356
Technical Data
技术图纸
技术图纸
MULTICAD 数据
Multicad 数据
附件
附件
下载
下载
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| 3D-model_IGS_DS5_10 | Englisch | ZIP | 222.21 KB | Download |
| Performance_Declaration_DS5 | Englisch | 92.83 KB | Download | |
| Product_Sheet_DE_DS5-10_3G-3D-ATEX | German | 1.36 MB | Download | |
| EAC_Certificate_Signaling | Englisch | 293.12 KB | Download | |
| 3D-model_STEP_DS5_10 | Englisch | ZIP | 150.64 KB | Download |
| EAC_Certificate_Signaling | German | 293.12 KB | Download | |
| 3D-model_STEP_DS5_10 | German | ZIP | 150.64 KB | Download |
| Performance_Declaration_DS5 | German | 92.83 KB | Download | |
| 3D-model_SAT_DS5_10 | Englisch | ZIP | 159.03 KB | Download |
| EAC_Fire_Certificate_Signaling | German | 1018.3 KB | Download | |
| EN_54-23_EU_Certificate_ DS5_10 | German | 2.17 MB | Download | |
| Type-Ex._Certificate_DS_5-10_3G-3D | German | 1.69 MB | Download | |
| 3D-model_IGS_DS5_10 | German | ZIP | 222.21 KB | Download |
| Manual_DS5_DS10 | Englisch | 4.42 MB | Download | |
| VdS_Approval_DS | Englisch | 496.54 KB | Download | |
| Product_Sheet_EN_DS_5-10_3G-3D-ATEX | Englisch | 1.35 MB | Download | |
| VdS_Approval_DS | German | 496.54 KB | Download | |
| EN_54-23_EU_Certificate_ DS5_10 | Englisch | 2.17 MB | Download | |
| EAC_Fire_Certificate_Signaling | Englisch | 1018.3 KB | Download | |
| 3D-model_SAT_DS5_10 | German | ZIP | 159.03 KB | Download |
| Manual_DS5_DS10 | German | 4.42 MB | Download | |
| Type-Ex._Certificate_DS_5-10_3G-3D | Englisch | 1.69 MB | Download | |
| PFA.23106100155 | German | tables.type.file_edz | 198.64 KB | Download |
| PFA.23106100155 | Englisch | tables.type.file_edz | 198.64 KB | Download |