DSF 5 -TAS 24 DC RD
Product number:
23107805152
功能强大的闪烁警报器,配红色透镜和红色底座:
- 警报器和闪光灯的组合
- 外部音调选择(TAS)
- 超亮、超大声
- 可靠性高,使用寿命长
- 可设置 31 种不同的声音信号
- 多达四种外部可选音调(可选)
- 防撞击外壳(通过 IK08 认证)
- 超长使用寿命:闪烁 8,000,000 次后发光率仍有 70%
- 尺寸:长 x 宽 x 高143 x 133.5 x 263.5 mm
- 环境温度:-40C 至 +55C
- 6 种透镜颜色:透明、黄色、琥珀色、红色、绿色、蓝色
- 10 年质保
技术数据
技术数据
- AS-i
- not specified
- M12 - 连接
- not specified
- 监控功能
- not specified
- 尺寸 (高 | 宽 | 深)
- 133 mm | 264 mm | 143 mm
- 净重
- 2,55 kg
- ETIM - 分类
- EC000195
- AS-i
- not specified
- M12 - 连接
- not specified
- 监控功能
- not specified
- ETIM - 分类
- EC000195
Technical Data
技术图纸
技术图纸
下载
下载
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Manual_DSF_DSC-5_10 | Englisch | 1.48 MB | Download | |
| EAC_Certificate_Signaling | German | 293.12 KB | Download | |
| 3D-model_STEP_DSF | Englisch | ZIP | 568.49 KB | Download |
| 3D-model_SAT_DSF | German | ZIP | 575.58 KB | Download |
| Product_Sheet_EN_DSF_5_10 | Englisch | 1.94 MB | Download | |
| Product_Sheet_DE_DSF_5_10 | German | 1.94 MB | Download | |
| 3D-model_IGS_DSF | Englisch | ZIP | 715.42 KB | Download |
| 3D-model_SAT_DSF | Englisch | ZIP | 575.58 KB | Download |
| 3D-model_STEP_DSF | German | ZIP | 568.49 KB | Download |
| Manual_DSF_DSC-5_10 | German | 1.48 MB | Download | |
| EAC_Certificate_Signaling | Englisch | 293.12 KB | Download | |
| 3D-model_IGS_DSF | German | ZIP | 715.42 KB | Download |