技术数据
技术数据
- 信号覆盖范围 (长 | 宽 | 高)
- 15,8 m | 15,8 m | 12,6 m
- 信号覆盖宽度 m
- 15,8 m
- 信号覆盖高度m
- 12,6 m
- 信号覆盖长度 m
- 15,8 m
- 灯罩颜色
- Yellow
- 外壳颜色
- Aluminium (Al Mg Si 1), Yellow Anodised
- 电压范围(AC)
- 185-255 V AC
- 额定电压 (AC)
- 230 V AC
- 电流类型
- AC
- 工作温度 °C
- -40 °C ... +55 °C
- IP防护等级
- 54
- 电气防护能级
- 1
- 最大相对湿度
- 90 %
- 可使用率
- 100 %
- 最大电流
- 0,06 A
- 灯泡类型
- XENON
- 工作模式
- Flashing Light
- 光强
- 45 cd
- 闪光能量
- 5 J
- 闪烁速率
- 1 Hz
- AS-i
- not specified
- IO-Link
- no
- M12 - 连接
- no
- 监控功能
- no
- 尺寸 (高 | 宽 | 深)
- 230 mm | 50 mm | 66 mm
- 净重
- 0,26 kg
- ETIM - 分类
- EC001333
- 信号覆盖范围 (长 | 宽 | 高) (英制)
- 51.84 ft. | 51.84 ft. | 41.34 ft.
- 信号覆盖宽度 (英制)
- 51.84 ft.
- 信号覆盖高度(英制)
- 41.34 ft.
- 信号覆盖长度(英制)
- 51.84 ft.
- 灯罩颜色
- Yellow
- 外壳颜色
- Aluminium (Al Mg Si 1), Yellow Anodised
- 电压范围(AC)
- 185-255 V AC
- 额定电压 (AC)
- 230 V AC
- 电流类型
- AC
- 工作温度(英制)
- -40 °F ... +131 °F
- IP防护等级
- 54
- 电气防护能级
- 1
- 最大相对湿度
- 90 %
- 可使用率
- 100 %
- 最大电流 (英制)
- 0.06 A
- 灯泡类型
- XENON
- 工作模式
- Flashing Light
- 光强
- 45 cd
- 闪光能量
- 5 J
- 闪烁速率
- 1 Hz
- AS-i
- not specified
- IO-Link
- no
- M12 - 连接
- no
- 监控功能
- no
- 尺寸 (高 | 宽 | 深) (英制)
- 9.06 in. | 1.97 in. | 2.6 in.
- 净重(英制)
- 0.57 lbs
- ETIM - 分类
- EC001333
Technical Data
技术图纸
技术图纸
附件
附件
下载
下载
| Description | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|
| WBL 230 AC YE | 600.17 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506669_Rev17_Feb21_ABL_usw.pdf | 600.17 KB | Download | |
| WBL 230 AC YE | 32.7 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507020_Rev00_Sep21_ABL_etc.pdf | 32.7 KB | Download | |
| Quick Guide ABx/ WBx | 281.77 KB | Download | |
| MANUAL ABx/ WBx | 685.6 KB | Download |
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| EAC_Certificate_Signaling | German | 293.12 KB | Download | |
| Product_Sheet_EN_WB_WBL-PX | Englisch | 147.11 KB | Download | |
| Manual_Abx_WBx | Englisch | 685.6 KB | Download | |
| EAC_Certificate_Signaling | Englisch | 293.12 KB | Download | |
| Manual_Abx_WBx | German | 685.6 KB | Download | |
| Product_Sheet_DE_WB_WBL-PX | German | 146.29 KB | Download |