技术数据


Technical Data
额定电压 ±10 %
AC 400 / 460 V 3~
额定频率 ±1 %
50 Hz | 60 Hz
制冷能力 kW
21,3 kW | 23,4 kW
流量(泵)
54 l/min
水泵压力
2,5 bar
流体介质
water/glycol - 80/20
流体介质温度
+13 °C ... +30 °C
设定精度
±2 K
制冷剂 (类型 | 充注量)
R407C | 2,25 kg
最大功率
9,9 kW | 12,6 KW
最大电流
17,5 A | 19,5 A
启动电流
71 A | 78 A
控制电压
24V AC
熔断器类型
gG | 20 A
外部循环风量
6.000 m3/h | 8.000 m3/h
水箱容积
70 l
管路连接
1 1/4 inch
噪声等级 根据 EN ISO 3741(50Hz)
64 dB(A)
噪声等级 根据 EN ISO 3741
64 dB(A)
净重
389 kg
系统防护等级 根据 EN 60529 (电控箱)
IP 54
钣金颜色
RAL 7035
尺寸 (高 | 宽 | 深)
1.265 mm | 1.420 mm | 760 mm
深度 (mm)
760 mm
宽度
1.420 mm
高度
1.265 mm
ETIM - 分类
EC002516
额定电压 ±10 %
AC 400 / 460 V 3~
额定频率 ±1 %
50 Hz | 60 Hz
制冷量 含水泵 (W18/A32)(英制)
72,679 BTU/h | 79,844 BTU/h
流量(泵)(英制)
14.3 gpm
水泵压力(英制)
36.3 psi
流体介质
water/glycol - 80/20
流体出口温度范围(英制)
+55 °F ... +86 °F
设定精度
±2 K
制冷剂 (类型 | 充注量)(英制)
R407C | 79 oz.
最大功率
9,9 kW | 12,6 KW
最大电流
17,5 A | 19,5 A
启动电流 (英制)
71 A | 78 A
控制电压
24V AC
熔断器类型
gG | 20 A
外部循环风量 (英制)
3,532 cfm | 4,709 cfm
水箱容积(英制)
21 gal
管路连接
1 1/4 inch
噪声等级 根据 EN ISO 3741(50Hz)
64 dB(A)
噪声等级 根据 EN ISO 3741
64 dB(A)
净重(英制)
858 lbs
钣金颜色
RAL 7035
尺寸 (高 | 宽 | 深) (英制)
55.5 in. | 48.4 in. | 31.1 in.
深度 (英制)
31.1 in.
宽度(英制)
48.4 in.
高度(英制)
55.5 in.
ETIM - 分类
EC002516

技术图纸

Dimensions

图表

下载

Description Type Size Link
70040-096_01-C(Controller_Manual).pdf PDF 2.59 MB Download
70040-148_01-B(EB2.0L_Op._Manual_IT-EN-DE-FR-ES-RU) .pdf PDF 7.53 MB Download
70040-149_01-A(EB2.0L_Quick_Manual_IT-EN-DE-FR-ES-RU).pdf PDF 1.07 MB Download
EB 2.0 L Quick Instruction PDF 1.07 MB Download
DataSheet_42032105001_3.0.pdf PDF 36.17 KB Download
CE-PED II- EB-LARGE-IT-EN-D_5.0.pdf PDF 337.88 KB Download
UK - PED-VLV 13-EN.pdf PDF 239.9 KB Download
Description Language Type Size Link
Product_Sheet_DE_EB_L_210WT_260WT German PDF 479.16 KB Download
Hydraulic_Diagram_EB_140_160_180_220WT German PDF 67.69 KB Download
CE_Declaration_IT-EN-DE_PEDII-EB-210-440_5.0 Englisch PDF 337.88 KB Download
Product_Sheet_EN_EB_L_210WT_260WT Englisch PDF 477.74 KB Download
Hydraulic_Diagram_EB_140_160_180_220WT Englisch PDF 67.69 KB Download
CE_Declaration_IT-EN-DE_PEDII-EB-210-440_5.0 German PDF 337.88 KB Download
EAC_Certificate_Chiller German PDF 932.98 KB Download
EAC_Certificate_Chiller Englisch PDF 932.98 KB Download
Drawing_EB-L_210_260 Englisch PDF 661.23 KB Download
Drawing_EB-L_210_260 German PDF 661.23 KB Download