EB 360 WT CE STD
Product number:
42033605001
百能堡 EB 2.0 L 360 WT 冷却机组具有以下特殊功能:
- 温差控制(*无探头)、液体温度最低-最高报警、电子水箱液位控制、电子温控器、过滤器堵塞报警、远程控制装置开/关、错误信息、相位监控、液压溢流阀、外部流量开关(*无流量开关)、不含铁液压回路、防震阻尼器
- 钢制外壳和厚粉末涂层,符合严格的工业标准。
- 冷却介质:水/水-乙二醇混合物
- 大风量,确保在高环境温度下也能正常运行
- 高质量控制器,可实现多种附加功能和错误检测功能
- 采用微通道技术,降低制冷剂在制冷回路中的用量,更加环保
- 多种可选功能,包括先进的传感器、
- 灵活的电源:可适用于不同电压。例如 400 V 50 Hz 和 460 V 60 Hz
- 通过 CE 和 UL508a 认证
技术数据
技术数据
- 额定电压 ±10 %
- AC 400 / 460 V 3~
- 额定频率 ±1 %
- 50 Hz | 60 Hz
- 制冷能力 kW
- 35,6 kW | 42,7 kW
- 流量(泵)
- 90 l/min
- 水泵压力
- 2,5 bar
- 流体介质
- water/glycol - 80/20
- 流体介质温度
- +13 °C ... +30 °C
- 设定精度
- ±2 K
- 制冷剂 (类型 | 充注量)
- R407C | 3 kg
- 最大功率
- 17,9 kW | 20,6 KW
- 最大电流
- 30 A | 31 A
- 启动电流
- 123 A | 126 A
- 控制电压
- 24V AC
- 熔断器类型
- gG | 40 A
- 外部循环风量
- 12.000 m3/h | 16.000 m3/h
- 水箱容积
- 200 l
- 管路连接
- 1 1/2 inch
- 噪声等级 根据 EN ISO 3741(50Hz)
- 72 dB(A)
- 噪声等级 根据 EN ISO 3741
- 72 dB(A)
- 净重
- 480 kg
- 系统防护等级 根据 EN 60529 (电控箱)
- IP 54
- 钣金颜色
- RAL 7035
- 尺寸 (高 | 宽 | 深)
- 1.410 mm | 1.680 mm | 790 mm
- 深度 (mm)
- 790 mm
- 宽度
- 1.680 mm
- 高度
- 1.410 mm
- ETIM - 分类
- EC002516
- 额定电压 ±10 %
- AC 400 / 460 V 3~
- 额定频率 ±1 %
- 50 Hz | 60 Hz
- 制冷量 含水泵 (W18/A32)(英制)
- 121,472 BTU/h | 145,698 BTU/h
- 流量(泵)(英制)
- 23.8 gpm
- 水泵压力(英制)
- 36.3 psi
- 流体介质
- water/glycol - 80/20
- 流体出口温度范围(英制)
- +55 °F ... +86 °F
- 设定精度
- ±2 K
- 制冷剂 (类型 | 充注量)(英制)
- R407C | 78 oz.
- 最大功率
- 17,9 kW | 20,6 KW
- 最大电流
- 30 A | 31 A
- 启动电流 (英制)
- 123 A | 126 A
- 控制电压
- 24V AC
- 熔断器类型
- gG | 40 A
- 外部循环风量 (英制)
- 7,063 cfm | 9,418 cfm
- 水箱容积(英制)
- 53 gal
- 管路连接
- 1 1/2 inch
- 噪声等级 根据 EN ISO 3741(50Hz)
- 72 dB(A)
- 噪声等级 根据 EN ISO 3741
- 72 dB(A)
- 净重(英制)
- 988 lbs
- 钣金颜色
- RAL 7035
- 尺寸 (高 | 宽 | 深) (英制)
- 55.5 in. | 66.1 in. | 31.1 in.
- 深度 (英制)
- 31.1 in.
- 宽度(英制)
- 66.1 in.
- 高度(英制)
- 55.5 in.
- ETIM - 分类
- EC002516
Technical Data
技术图纸
技术图纸
Dimensions
图表
图表
下载
下载
| Description | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|
| 70040-096_01-C(Controller_Manual).pdf | 2.59 MB | Download | |
| 70040-148_01-B(EB2.0L_Op._Manual_IT-EN-DE-FR-ES-RU) .pdf | 7.53 MB | Download | |
| EB 2.0 L Quick Instruction | 1.07 MB | Download | |
| DataSheet_42033605001_2.0.pdf | 36.17 KB | Download | |
| CE-PED II- EB-LARGE-IT-EN-D_5.0.pdf | 337.88 KB | Download |
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product_Sheet_EN_EB_L_310WT_360WT | Englisch | 542.92 KB | Download | |
| CE_Declaration_IT-EN-DE_PEDII-EB-210-440_5.0 | German | 337.88 KB | Download | |
| Hydraulic_Diagram_EB-L | German | 61.57 KB | Download | |
| Product_Sheet_DE_EB_L_310WT_360WT | German | 535.27 KB | Download | |
| CE_Declaration_IT-EN-DE_PEDII-EB-210-440_5.0 | Englisch | 337.88 KB | Download | |
| Drawing_EB-L_210_260 | Englisch | 661.23 KB | Download | |
| Drawing_EB-L_210_260 | German | 661.23 KB | Download | |
| Hydraulic_Diagram_EB-L | Englisch | 61.57 KB | Download | |
| EAC_Certificate_Chiller | German | 932.98 KB | Download | |
| EAC_Certificate_Chiller | Englisch | 932.98 KB | Download |