EB XT 1200 WT
Product number:
42151205001
百能堡 EB XT 1200 WT 冷却机组具有以下特殊功能:
- 温差控制(*无探头)、最低-最高温度流体报警、电子水箱液位控制、电子温控器、远程控制装置开关、流量开关
- 超强制冷能力
- 电子膨胀阀
- EC 风扇、变速控制、EC 电机技术,进一步提高节能效果
- 采用高效制冷剂 R410A,减少废气排放
- 控制器系统,数字显示温度、压力、水箱液位和状态值
- 涡旋式压缩机噪声更低,耗电量比同类活塞式压缩机低 20%
- 冷凝器盘管设计采用微通道换热器(MCHX),实现更高效、更紧凑的解决方案
- 冷却介质为水或水/乙二醇混合物
技术数据
技术数据
- 额定电压 ±10 %
- AC 400 3~
- 额定频率 ±1 %
- 50 Hz
- 制冷能力 kW
- 119 kW
- 流量(泵)
- 333 l/min
- 水泵压力
- 3 bar
- 流体介质
- water/glycol - 80/20
- 流体介质温度
- +8 °C ... +30 °C
- 设定精度
- ±1 K
- 制冷剂 (类型 | 充注量)
- R410A | 17 kg
- 控制电压
- 24V AC
- 水箱容积
- 700 l
- 管路连接
- DN 65
- 净重
- 1.100 kg
- 系统防护等级 根据 EN 60529 (电控箱)
- IP 54
- 钣金颜色
- RAL 7035
- 尺寸 (高 | 宽 | 深)
- 2.030 mm | 2.665 mm | 1.200 mm
- 深度 (mm)
- 1.200 mm
- 宽度
- 2.665 mm
- 高度
- 2.030 mm
- ETIM - 分类
- EC002516
- 额定电压 ±10 %
- AC 400 3~
- 额定频率 ±1 %
- 50 Hz
- 制冷量 含水泵 (W18/A32)(英制)
- 406,045 BTU/h
- 流量(泵)(英制)
- 88 gpm
- 水泵压力(英制)
- 43.5 psi
- 流体介质
- water/glycol - 80/20
- 流体出口温度范围(英制)
- +46 °F ... +86 °F
- 设定精度
- ±1 K
- 制冷剂 (类型 | 充注量)(英制)
- R410A | 600 oz.
- 控制电压
- 24V AC
- 水箱容积(英制)
- 185 gal
- 管路连接
- DN 65
- 净重(英制)
- 2,425 lbs
- 钣金颜色
- RAL 7035
- 尺寸 (高 | 宽 | 深) (英制)
- 79.9 in. | 47.2 in. | 104.9 in.
- 深度 (英制)
- 104.9 in.
- 宽度(英制)
- 47.2 in.
- 高度(英制)
- 79.9 in.
- ETIM - 分类
- EC002516
Technical Data
技术图纸
技术图纸
Dimensions
图表
图表
下载
下载
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product_Sheet_EN_EB_XT_1200WT-1600WT | Englisch | 370.38 KB | Download | |
| Hydraulic_Diagram_EB_XT_1200_WT_42151205001 | German | 195.97 KB | Download | |
| EAC_Certificate_Chiller | Englisch | 932.98 KB | Download | |
| Hydraulic_Diagram_EB_XT_1200_WT_42151205001 | Englisch | 195.97 KB | Download | |
| Placement_EB_XT_1200-1600 | Englisch | 98.91 KB | Download | |
| CE_Declaration_IT-EN_EB-XT_400-1600 | German | 402.52 KB | Download | |
| EAC_Certificate_Chiller | German | 932.98 KB | Download | |
| Main_Dimensions_EB_XT_1200-1600 | Englisch | 270.59 KB | Download | |
| Performance_Curves_EN_EB_XT_1200_WT | German | 63.36 KB | Download | |
| Product_Sheet_DE_EB_XT_1200WT-1600WT | German | 372.09 KB | Download | |
| Main_Dimensions_EB_XT_1200-1600 | German | 270.59 KB | Download | |
| Performance_Curves_EN_EB_XT_1200_WT | Englisch | 63.36 KB | Download | |
| CE_Declaration_IT-EN_EB-XT_400-1600 | Englisch | 402.52 KB | Download | |
| Placement_EB_XT_1200-1600 | German | 98.91 KB | Download |