技术数据


Technical Data
额定电压 ±10 %
AC 400 3~
额定频率 ±1 %
50 Hz
制冷能力 kW
148 kW
流量(泵)
367 l/min
水泵压力
3 bar
流体介质
water/glycol - 80/20
流体介质温度
+8 °C ... +30 °C
设定精度
±1 K
制冷剂 (类型 | 充注量)
R410A | 17 kg
控制电压
24V AC
水箱容积
700 l
管路连接
DN 65
净重
1.200 kg
系统防护等级 根据 EN 60529 (电控箱)
IP 54
钣金颜色
RAL 7035
尺寸 (高 | 宽 | 深)
2.030 mm | 2.665 mm | 1.200 mm
深度 (mm)
1.200 mm
宽度
2.665 mm
高度
2.030 mm
ETIM - 分类
EC002516
额定电压 ±10 %
AC 400 3~
额定频率 ±1 %
50 Hz
制冷量 含水泵 (W18/A32)(英制)
504,997 BTU/h
流量(泵)(英制)
97 gpm
水泵压力(英制)
43.5 psi
流体介质
water/glycol - 80/20
流体出口温度范围(英制)
+46 °F ... +86 °F
设定精度
±1 K
制冷剂 (类型 | 充注量)(英制)
R410A | 600 oz.
控制电压
24V AC
水箱容积(英制)
185 gal
管路连接
DN 65
净重(英制)
2,646 lbs
钣金颜色
RAL 7035
尺寸 (高 | 宽 | 深) (英制)
79.9 in. | 47.2 in. | 104.9 in.
深度 (英制)
104.9 in.
宽度(英制)
47.2 in.
高度(英制)
79.9 in.
ETIM - 分类
EC002516

技术图纸

Dimensions

图表

下载

Description Language Type Size Link
Performance_Curves_EN_EB_XT_1600_WT German PDF 61.58 KB Download
EAC_Certificate_Chiller Englisch PDF 932.98 KB Download
Product_Sheet_DE_EB_XT_1200WT-1600WT German PDF 372.09 KB Download
Hydraulic_Diagram_EB_XT_1600_WT_42151605001 German PDF 196.29 KB Download
Placement_EB_XT_1200-1600 German PDF 98.91 KB Download
Main_Dimensions_EB_XT_1200-1600 German PDF 270.59 KB Download
Performance_Curves_EN_EB_XT_1600_WT Englisch PDF 61.58 KB Download
CE_Declaration_IT-EN_EB-XT_400-1600 Englisch PDF 402.52 KB Download
Main_Dimensions_EB_XT_1200-1600 Englisch PDF 270.59 KB Download
Hydraulic_Diagram_EB_XT_1600_WT_42151605001 Englisch PDF 196.29 KB Download
Product_Sheet_EN_EB_XT_1200WT-1600WT Englisch PDF 370.38 KB Download
CE_Declaration_IT-EN_EB-XT_400-1600 German PDF 402.52 KB Download
Placement_EB_XT_1200-1600 Englisch PDF 98.91 KB Download
EAC_Certificate_Chiller German PDF 932.98 KB Download