EB 160 WT CE HS STD
Product number:
42031605014
百能堡 EB 2.0 160 WT 冷却机组具有以下特殊功能:
- 温差控制(*无探头)、最低-最高温度流体报警、电子水箱液位控制、电子温控器、错误信息、相位监测、流量开关、液压安全阀、不含铁液压回路、聚丙烯空气过滤器、防震减震器、吊环螺栓
- 严格的工业标准
- 使用水、水/乙二醇混合物和低粘度油进行流体冷却
- 厚粉末涂层钢质外壳
- 油水冷却的基本外壳相同
- 冷却回路和液压回路相互独立
- 配备可编程控制模块,
技术数据
技术数据
- 额定电压 ±10 %
- AC 400 / 460 V 3~
- 额定频率 ±1 %
- 50 Hz | 60 Hz
- 制冷能力 kW
- 16 kW | 17,6 kW
- 流量(泵)
- 43 l/min
- 水泵压力
- 3 bar
- 流体介质
- water/glycol - 80/20
- 流体介质温度
- +13 °C ... +35 °C
- 设定精度
- ±2 K
- 制冷剂 (类型 | 充注量)
- R410A | 1,7 kg
- 最大功率
- 7,1 kW | 8,8 KW
- 最大电流
- 14,5 A | 15,5 A
- 启动电流
- 55 A | 57 A
- 控制电压
- 24V AC
- 熔断器类型
- gG | 25 A
- 外部循环风量
- 6.000 m3/h | 8.000 m3/h
- 水箱容积
- 70 l
- 管路连接
- 1 inch
- 噪声等级 根据 EN ISO 3741(50Hz)
- 74 dB(A)
- 噪声等级 根据 EN ISO 3741
- 74 dB(A)
- 净重
- 140 kg
- 系统防护等级 根据 EN 60529 (电控箱)
- IP 54
- 钣金颜色
- RAL 7035
- 尺寸 (高 | 宽 | 深)
- 1.434,5 mm | 855,5 mm | 821,4 mm
- 深度 (mm)
- 821,4 mm
- 宽度
- 855,5 mm
- 高度
- 1.434,5 mm
- ETIM - 分类
- EC002516
- 额定电压 ±10 %
- AC 400 / 460 V 3~
- 额定频率 ±1 %
- 50 Hz | 60 Hz
- 制冷量 含水泵 (W18/A32)(英制)
- 54,594 BTU/h | 60,054 BTU/h
- 流量(泵)(英制)
- 11.4 gpm
- 水泵压力(英制)
- 43.5 psi
- 流体介质
- water/glycol - 80/20
- 流体出口温度范围(英制)
- +55 °F ... +95 °F
- 设定精度
- ±2 K
- 制冷剂 (类型 | 充注量)(英制)
- R410A | 60 oz.
- 最大功率
- 7,1 kW | 8,8 KW
- 最大电流
- 14,5 A | 15,5 A
- 启动电流 (英制)
- 55 A | 57 A
- 控制电压
- 24V AC
- 熔断器类型
- gG | 25 A
- 外部循环风量 (英制)
- 3,532 cfm | 4,709 cfm
- 水箱容积(英制)
- 18 gal
- 管路连接
- 1 inch
- 噪声等级 根据 EN ISO 3741(50Hz)
- 74 dB(A)
- 噪声等级 根据 EN ISO 3741
- 74 dB(A)
- 净重(英制)
- 309 lbs
- 钣金颜色
- RAL 7035
- 尺寸 (高 | 宽 | 深) (英制)
- 55.1 in. | 33.7 in. | 31.5 in.
- 深度 (英制)
- 31.5 in.
- 宽度(英制)
- 33.7 in.
- 高度(英制)
- 55.1 in.
- ETIM - 分类
- EC002516
Technical Data
技术图纸
技术图纸
Dimensions
图表
图表
下载
下载
| Description | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|
| 70040-096_01-C(Controller_Manual).pdf | 2.59 MB | Download | |
| 70040-106_01-G-(EB2.0_Op._Manual_EN-DE-IT-ES-FR-RU).pdf | 4.81 MB | Download | |
| OPERATING & MAINTENANCE MANUAL | 3.5 MB | Download | |
| OPERATING & MAINTENANCE MANUAL | 5.04 MB | Download | |
| 70040-176_01-_(EB2.0_Op._Manual_EN-IT-DE-SP-FR-RU).pdf | 5.57 MB | Download | |
| CE-EB32-220-IT-EN-D_8.0.pdf | 349.06 KB | Download | |
| DataSheet_42031605014_1.0.pdf | 37.03 KB | Download |
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| CE_Declaration_IT-EN-DE_EB32-220_8.0 | Englisch | 349.06 KB | Download | |
| Drawing_EB_140-160_WT_70047-001_01 | Englisch | 258.82 KB | Download | |
| Product_Sheet_DE_EB_140WT-160WT | German | 410.97 KB | Download | |
| EAC_Certificate_Chiller | Englisch | 932.98 KB | Download | |
| Hydraulic_Diagram_EB_140_160_180_220WT | Englisch | 67.69 KB | Download | |
| Product_Sheet_EN_EB_140WT-160WT | Englisch | 411.58 KB | Download | |
| Operating_envelope_EB_2.0 | Englisch | 40.35 KB | Download | |
| Operating_envelope_EB_2.0 | German | 40.35 KB | Download | |
| CE_Declaration_IT-EN-DE_EB32-220_8.0 | German | 349.06 KB | Download | |
| Drawing_EB_140-160_WT_70047-001_01 | German | 258.82 KB | Download | |
| Hydraulic_Diagram_EB_140_160_180_220WT | German | 67.69 KB | Download | |
| EAC_Certificate_Chiller | German | 932.98 KB | Download |