PWI 6302 T 230V 7035
Product number:
12893301155
百能堡空气/水换热器特别适用于环境温度较高或空气特别油腻或具有腐蚀性的场合。运行免维护,噪声排放极低。适用于机器或生产工艺需要使用调温水冷却且已经提供水的理想场合。 该系列产品的优点一览:
- 与液冷机组兼容
- 可集成于现有冷却回路中
- 集成式温控器和电磁阀,可实现高效节能的温控
- 高风量和散热能力
- 产生的功率损耗都不会散发到室内
- 带报警触点的集成式温度监控
- 适用于恶劣的环境条件
- 不受安装场所环境温度的影响
- 设计紧凑
- 密封无需对安装孔进行复杂的重新加工
- 免维护
技术数据
技术数据
Technical Data
技术图纸
技术图纸
Dimensions
图表
图表
下载
下载
Description | Type | Size | Link |
---|---|---|---|
Conformity PWS 7002 - 71002 | 354.45 KB | Download | |
Conformity PWS 7002 - 71002 | 73.18 KB | Download | |
Short operat. instruction | 1000.75 KB | Download | |
Short operat. instruction | 1000.75 KB | Download | |
Op. inst. PWx 6302T 230V | 2.8 MB | Download | |
CE DECLARATION | 226.05 KB | Download | |
Op. inst. PWx 6302T 230V | 2.88 MB | Download | |
CE DECLARATION | 231.67 KB | Download |
Description | Language | Type | Size | Link |
---|---|---|---|---|
UL_Certificate_PWx_6xxx | Englisch | 378.1 KB | Download | |
3D-model_STEP_PWI6302 | Englisch | ZIP | 1.52 MB | Download |
Product_Sheet_DE_PWI_PWS_6302 | German | 249.4 KB | Download | |
Product_Sheet_EN_PWI_PWS_6302 | Englisch | 248.85 KB | Download | |
Product_Sheet_PWI-PWS_6000T_Connection-Kit | Englisch | 3.9 MB | Download | |
EAC_Certificate_PW | Englisch | 1.64 MB | Download | |
Product_Sheet_PWI-PWS_6000T_Connection-Kit | German | 3.9 MB | Download | |
Manual_PWx6302T_230V | German | 6.31 MB | Download | |
UL_Certificate_PWx_6xxx | German | 378.1 KB | Download | |
Manual_PWx6302T_230V | Englisch | 6.31 MB | Download | |
3D-model_STEP_PWI6302 | German | ZIP | 1.52 MB | Download |
EAC_Certificate_PW | German | 1.64 MB | Download |