Go to homepage
CONTACT
Locations Overview
Choose Your Language
pfannenberg.com
温控管理 液体冷却 信号技术
过滤风扇
机柜空调
空气/空气 热交换器
空气/水 热交换器
加热器
温控器

过滤风扇 IP54

过滤风扇 IP55

EMC型过滤风扇

超薄型过滤风扇

排气过滤器

顶置过滤风扇

附件

过滤风扇 overview

DTS 8000 户内系列

DTx 8000 户外系列

Green Series DTx 6000

Ecool DTT 6000

X-Series DTx 6000

附件

机柜空调 overview

Green Series PAS 6000 | 20-100W

空气/空气 热交换器 overview

Ecool PWx 6000

Slim PWS 7000

空气/水 热交换器 overview

PRH PTC Radiant | up to 30W

FLH PTC Radiant | up to 150W

FLH Resistance Fan Heater | up to 400W

FLH-T Resistance Fan Heater | up to 1000W

PFH-T PTC Fan Heaters | up to 1200W

PFH M Series |

加热器 overview

FLZ 500 Thermostats

FLZ 540 Twin Series

FLZ 600 Hygrostats & Hygrotherms

温控器 overview
Locations Overview
Choose Your Language
Show all categories PFH-T PTC Fan Heaters | up to 1200W Back
  • Show PFH-T PTC Fan Heaters | up to 1200W
  1. 温控管理
  2. 加热器
  3. PFH-T PTC Fan Heaters | up to 1200W

数字产品目录


如果您能为您的应用找到合适的产品,请与我们联系。

  • 温控管理
    • 过滤风扇
    • 机柜空调
    • 空气/空气 热交换器
    • 空气/水 热交换器
    • 加热器
      • PRH PTC Radiant | up to 30W
      • FLH PTC Radiant | up to 150W
      • FLH Resistance Fan Heater | up to 400W
      • FLH-T Resistance Fan Heater | up to 1000W
      • PFH-T PTC Fan Heaters | up to 1200W
      • PFH M Series |
    • 温控器
  • 液体冷却
  • 信号技术
Filter
  • CSA
  • UKCA
  • UL (listed)
  • UL (recognized)
  • WEEE conformity
PFH 200 230V
PFH 200 230V
Product
PFH 200 115V
PFH 200 115V
Product
PFH-T 200 230V
PFH-T 200 230V
Product
PFH 300 230V
PFH 300 230V
Product
PFH 300 115V
PFH 300 115V
Product
PFH 400 230V
PFH 400 230V
Product
PFH 400 115V
PFH 400 115V
Product
PFH-T 400 230V
PFH-T 400 230V
Product
PFH 500 230V
PFH 500 230V
Product
PFH 500 115V
PFH 500 115V
Product
PFH-T 500 230V
PFH-T 500 230V
Product
PFH 650 230V
PFH 650 230V
Product
PFH 650 115V
PFH 650 115V
Product
PFH-T 650 230V
PFH-T 650 230V
Product
PFH 800 230V
PFH 800 230V
Product
PFH 800 115V
PFH 800 115V
Product
PFH-T 800 230V
PFH-T 800 230V
Product
PFH 1000 230V
PFH 1000 230V
Product
PFH 1000 115V
PFH 1000 115V
Product
PFH-T 1000 230V
PFH-T 1000 230V
Product
PFH-T 1200 230V
PFH-T 1200 230V
Product
PFH 1200 230V
PFH 1200 230V
Product
Go to homepage
Pfannenberg Headquarters

Werner-Witt-Straße 1
21035 Hamburg

+ 49 40 734120+ 49 40 73412101info@pfannenberg.com

  • Impressum
  • Privacy Policy
  • Cookies
  • Terms & Conditions
©2026, Pfannenberg Group Holding