过滤风扇 IP54
过滤风扇 IP55
EMC型过滤风扇
超薄型过滤风扇
排气过滤器
顶置过滤风扇
附件
DTS 8000 户内系列
DTx 8000 户外系列
Green Series DTx 6000
Ecool DTT 6000
X-Series DTx 6000
Green Series PAS 6000 | 20-100W
Ecool PWx 6000
Slim PWS 7000
PRH PTC Radiant | up to 30W
FLH PTC Radiant | up to 150W
FLH Resistance Fan Heater | up to 400W
FLH-T Resistance Fan Heater | up to 1000W
PFH-T PTC Fan Heaters | up to 1200W
PFH M Series |
FLZ 500 Thermostats
FLZ 540 Twin Series
FLZ 600 Hygrostats & Hygrotherms
普法纳伯格过滤垫可确保防止过热、短路和火灾。 根据 DIN EN 779 标准,粗尘过滤器能达到的最高级别是 G4 级过滤器,在 G4 级过滤器中,大于 10 μm 的颗粒有 90% 以上被阻挡。
返回过滤器风扇