DTI 6401 230V MC 7035
Product number:
13899421055
Green 系列机柜空调具有极高的能效和维修便利性。此外,由于其采用现代化的设计,可方便集成到每个系统或装置中。 制冷剂的使用量大大减少,而且装置已通过 UL 60335 认证,可用于 2024 年以后的长期规划。 多功能控制器(MC)与传感器连接,在不需要时会自动关闭风扇。 DTS 版本(门安装和侧面安装)的优点:
- 在机柜前面或附近空间有限的情况下。逃生通道保持畅通。
- 仅需 3 分钟即可快速完成在机柜上的安装。
- 可将冷空气输送到机柜中的重要部件
该系列产品的优点一览:
- 最高性能等级可达 4000 W
- 进气和排气口之间距离较大,可防止出现热点
- 集成式冷凝水蒸发
- 安装辅助边缘
- 预留使用 eCool-Plant 软件的接口
- 安装孔与其他冷却能力和冷却类型(如空气/水换热器 (PAI) 和空气/空气换热器 (PLL))兼容,实现最大的规划自由度
- 便于操作所有部件,提高了维修便利性
技术数据
技术数据
- 额定电压 ±10 %
- AC 230 1~
- 额定频率 ±1 %
- 50 Hz | 60 Hz
- 制冷能力 W
- 2.000 W | 2.000 W
- 制冷能力 根据 EN 14511 (A35/A50)
- 1.500 W | 1.500 W
- 功率(A35/A35)
- 931 W | 1.126 W
- 电流 (A35/A35)
- 6,9 A | 6,9 A
- 启动电流 (A35/A35)
- 21,8 A | 21,8 A
- 能效比(EER)
- 2,15 | 1,78
- 无阻力内部风量(自由风量)
- 945 m3/h
- 无阻力风量 (自由风量)
- 1.175 m3/h
- 控制器
- Multi-Controller
- 熔断器类型
- gG | 10 A
- 连接方式
- ?????????
- 环境温度 °C
- +10 °C ... +55 °C
- 控制范围 (可调)
- +25 °C ... +45 °C
- 制冷剂 (类型 | 充注量)
- R134a | 500 g
- 冷凝水管理
- integrated condensate evaporation system with safety overflow
- IP防护等级
- IP 55
- NEMA 防护等级
- TYPE12
- 系统防护等级 根据 EN 60529 面向环境
- IP 24
- 外壳钣金
- electrostatically powder coated (200C)
- 钣金颜色
- RAL 7035
- 安装位置
- ????
- 尺寸 (高 | 宽 | 深)
- 1.537 mm | 485 mm | 278 mm
- 安装深度 (mm)
- 120 mm
- ETIM - 分类
- EC000855
- 额定电压 ±10 %
- AC 230 1~
- 额定频率 ±1 %
- 50 Hz | 60 Hz
- 制冷量 根据 EN 14511 (A35/A35) (英制)
- 6,824 BTU/h | 6,824 BTU/h
- 制冷量 根据 EN 14511 (A35/A50) (英制)
- 5,118 BTU/h | 5,118 BTU/h
- 功率(A35/A35)(英制)
- 931 W | 1,126 W
- 电流 (A35/A35)(英制)
- 6.9 A | 6.9 A
- 启动电流 (A35/A35) (英制)
- 21.8 A | 21.8 A
- 能效比(EER)(英制)
- 2.15 | 1.78
- 无阻力内部风量(自由风量)(英制)
- 556 cfm
- 无阻力风量 (自由风量)(英制)
- 692 cfm
- 控制器
- Multi-Controller
- 熔断器类型
- gG | 10 A
- 连接方式
- ?????????
- 净重(英制)
- 121.28 lbs
- 环境温度范围(英制)
- +50 °F ... +131 °F
- 控制范围(可调)(英制)
- +77 °F ... +113 °F
- 制冷剂 (类型 | 充注量)(英制)
- R134a | 14,174.76 oz.
- 冷凝水管理
- integrated condensate evaporation system with safety overflow
- IP防护等级
- IP 55
- NEMA 防护等级
- TYPE12
- 系统防护等级 根据 EN 60529 面向环境
- IP 24
- 外壳钣金
- electrostatically powder coated (200C)
- 钣金颜色
- RAL 7035
- 安装位置
- ????
- 尺寸 (高 | 宽 | 深) (英制)
- 60.51 in. | 19.1 in. | 8.58 in.
- 安装深度(英制)
- 4.72 in.
- ETIM - 分类
- EC000855
Technical Data
技术图纸
技术图纸
Dimensions
图表
图表
配件
配件
下载
下载
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| 3D-model_STEP_6401_6501 | German | ZIP | 6.94 MB | Download |
| Manual_DTx_6401_MC_230V | Englisch | 22.75 MB | Download | |
| Cut-out_DXF_DTI_64_6501 | German | ZIP | 5.63 KB | Download |
| Product_Sheet_EN_DTI_DTS_6401_GreenSeries | Englisch | 558.66 KB | Download | |
| UL_Certificate_DTx_6x01 | German | 223.34 KB | Download | |
| Manual_DTx_6401_MC_230V | German | 22.75 MB | Download | |
| Product_Sheet_DE_DTI_DTS_6401_GreenSeries | German | 559.19 KB | Download | |
| EAC_Certificate_Cooling_Units_Russian | German | 1.57 MB | Download | |
| 3D-model_STEP_6401_6501 | Englisch | ZIP | 6.94 MB | Download |
| Cut-out_DXF_DTI_64_6501 | Englisch | ZIP | 5.63 KB | Download |
| UL_Certificate_DTx_6x01 | Englisch | 223.34 KB | Download | |
| EAC_Certificate_Cooling_Units_Russian | Englisch | 1.57 MB | Download |