DTS 8165 ????????
Product number:
13048841399
户外机柜空调 DTS 8165
- 集成冷凝水蒸发系统
- 加固设计,镀锌钢板,可选不锈钢外壳,可定制不同颜色
- 紧凑化设计,适合小型机柜和大型机柜需要的热点冷却
- 尤其适合食品行业和户外行业应用
- (LAP)可选,适合低温工作环境使用
- 高达IP55防护系统,免维护
- RS485接口
技术数据
技术数据
- 额定电压 ±10 %
- AC 230 1~
- 额定频率 ±1 %
- 50 Hz | 60 Hz
- 制冷能力 W
- 1.500 W | 1.510 W
- 制冷能力 根据 EN 14511 (A35/A50)
- 1.150 W
- 功率(A35/A35)
- 660 W | 692 W
- 启动电流 (A35/A35)
- 28 A | 28 A
- 能效比(EER)
- 2,27 | 2,18
- 无阻力内部风量(自由风量)
- 570 m3/h
- 无阻力风量 (自由风量)
- 1.200 m3/h
- 控制器
- ?????
- 连接方式
- ?????????
- 噪声等级 根据 EN ISO 3741
- 68 dB(A) | 68 dB(A)
- 噪声等级 根据 EN ISO 3741(50Hz | 60Hz)
- 68 dB(A) | 68 dB(A)
- 环境温度 °C
- +15 °C ... +55 °C
- 控制范围 (可调)
- +25 °C ... +50 °C
- 制冷剂 (类型 | 充注量)
- R134a | 320 g
- 冷凝水管理
- ??????
- IP防护等级
- IP 55
- 系统防护等级 根据 EN 60529 面向环境
- IP 34
- 外壳钣金
- ????
- 钣金颜色
- RAL 7035
- 安装位置
- ????
- 尺寸 (高 | 宽 | 深)
- 976 mm | 450 mm | 312 mm
- ETIM - 分类
- EC000855
- 额定电压 ±10 %
- AC 230 1~
- 额定频率 ±1 %
- 50 Hz | 60 Hz
- 制冷量 根据 EN 14511 (A35/A35) (英制)
- 5,118 BTU/h | 5,152.12 BTU/h
- 制冷量 根据 EN 14511 (A35/A50) (英制)
- 3,923.8 BTU/h
- 功率(A35/A35)(英制)
- 660 W | 692 W
- 启动电流 (A35/A35) (英制)
- 28 A | 28 A
- 能效比(EER)(英制)
- 2.27 | 2.18
- 无阻力内部风量(自由风量)(英制)
- 335 cfm
- 无阻力风量 (自由风量)(英制)
- 706 cfm
- 控制器
- ?????
- 连接方式
- ?????????
- 噪声等级 根据 EN ISO 3741
- 68 dB(A) | 68 dB(A)
- 噪声等级 根据 EN ISO 3741(50Hz | 60Hz)
- 68 dB(A) | 68 dB(A)
- 净重(英制)
- 90.2 lbs
- 环境温度范围(英制)
- +59 °F ... +131 °F
- 控制范围(可调)(英制)
- +77 °F ... +122 °F
- 制冷剂 (类型 | 充注量)(英制)
- R134a | 704 oz.
- 冷凝水管理
- ??????
- IP防护等级
- IP 55
- 系统防护等级 根据 EN 60529 面向环境
- IP 34
- 外壳钣金
- ????
- 钣金颜色
- RAL 7035
- 安装位置
- ????
- 尺寸 (高 | 宽 | 深) (英制)
- 38.42 in. | 17.72 in. | 12.28 in.
- ETIM - 分类
- EC000855
Technical Data
技术图纸
技术图纸
Dimensions
图表
图表
下载
下载
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|