数字产品目录
如果您能为您的应用找到合适的产品,请与我们联系。
Filter
PF 11000 230V 54 7035 EMC
- 自由风量 m³/h
- 19 m³/h | 24 m³/h
- 开孔尺寸 (高 | 宽) mm
- 93 mm | 93 mm
- 额定电压 ±10 %
- AC 230
PF 22000 230V 54 7035 EMC
- 自由风量 m³/h
- 61 m³/h | 70 m³/h
- 开孔尺寸 (高 | 宽) mm
- 126,5 mm | 126,5 mm
- 额定电压 ±10 %
- AC 230
PF 22000 230V 55 UV 7035 EMC
- 自由风量 m³/h
- 56 m³/h | 64 m³/h
- 开孔尺寸 (高 | 宽) mm
- 126,5 mm | 126,5 mm
- 额定电压 ±10 %
- AC 230
PF 22000 115V 54 7035 EMC
- 自由风量 m³/h
- 61 m³/h | 70 m³/h
- 开孔尺寸 (高 | 宽) mm
- 126,5 mm | 126,5 mm
- 额定电压 ±10 %
- AC 115
PF 22000 115V 55 UV 7035 EMC
- 自由风量 m³/h
- 56 m³/h | 64 m³/h
- 开孔尺寸 (高 | 宽) mm
- 126,5 mm | 126,5 mm
- 额定电压 ±10 %
- AC 115
PF 32000 230V 54 7035 EMC
- 自由风量 m³/h
- 98 m³/h | 108 m³/h
- 开孔尺寸 (高 | 宽) mm
- 178 mm | 178 mm
- 额定电压 ±10 %
- AC 230
PF 32000 230V 55 UV 7035 EMC
- 自由风量 m³/h
- 100 m³/h | 110 m³/h
- 开孔尺寸 (高 | 宽) mm
- 178 mm | 178 mm
- 额定电压 ±10 %
- AC 230
PF 32000 115V 54 7035 EMC
- 自由风量 m³/h
- 98 m³/h | 108 m³/h
- 开孔尺寸 (高 | 宽) mm
- 178 mm | 178 mm
- 额定电压 ±10 %
- AC 115
PF 32000 115V 55 UV 7035 EMC
- 自由风量 m³/h
- 100 m³/h | 110 m³/h
- 开孔尺寸 (高 | 宽) mm
- 178 mm | 178 mm
- 额定电压 ±10 %
- AC 115
PF 42500 230V 54 7035 EMC
- 自由风量 m³/h
- 125 m³/h | 138 m³/h
- 开孔尺寸 (高 | 宽) mm
- 223 mm | 224 mm
- 额定电压 ±10 %
- AC 230
PF 42500 230V 55 UV 7035 EMC
- 自由风量 m³/h
- 145 m³/h | 160 m³/h
- 开孔尺寸 (高 | 宽) mm
- 223 mm | 224 mm
- 额定电压 ±10 %
- AC 230