技术数据


Technical Data
尺寸 (高 | 宽 | 深)
109 mm | 109 mm | 53 mm
宽度
109 mm
深度 (mm)
53 mm
高度
109 mm
净重
0,16 kg
ETIM - 分类
EC000320
ETIM - 分类
EC000320

技术图纸

Dimensions
A1
92 mm
B1
92 mm
X
109 mm
Y
109 mm
Z1
4 mm
Z2
49 mm

?????????? 2mm, ?2mm??????3mm????????1mm

图表

下载

Description Type Size Link
Manual PFB 4Th PDF 2.19 MB Download
Conformity PFB/PFBA xxx00 PDG PDF 55.49 KB Download
Conformity PFB/PFBA xxx00 PDB PDF 58.13 KB Download
Conformity PFB/PFBA xxx00 PCN PDF 58.8 KB Download
Description Language Type Size Link
Product_Sheet_EN_PFB_11000_24V tables.language.chn PDF 851.6 KB Download
Manual_PFB_A_4th tables.language.chn PDF 2.19 MB Download