PFB 11000 IP54 ????
Product number:
11611101955
PFB 11.000 该系列优点一览:
- 1类安装尺寸,风量高达27 m³/h
- 系统防护等级为IP 54
技术数据
技术数据
- 额定电压 ±10 %
- AC 230
- 额定频率 ±1 %
- 50 Hz | 60 Hz
- 自由风量 m³/h
- 19 m³/h | 24 m³/h
- 过滤后实际风量
- 12 m³/h | 14 m³/h
- 功率
- 14 W | 10 W
- 连接方式
- CHN PLACEHOLDER
- 熔断器类型
- gG | 6 A
- IP防护等级
- IP54
- NEMA 防护等级
- NEMA12
- 过滤垫类型
- CHN PLACEHOLDER
- 过滤效率
- 88 %
- 过滤棉材质等级 根据 EN 779
- G4
- 轴承类型
- sleeve bearing
- 环境温度 °C
- -15 °C ... +55 °C
- 外壳颜色
- ????????????????????UL 94 V0
- EMC版本
- no
- 外壳抗UV设计
- no
- 钣金颜色
- [RAL 7035]
- 开孔尺寸 (高 | 宽) mm
- 92 mm | 92 mm
- 尺寸 (高 | 宽 | 深)
- 109 mm | 109 mm | 66 mm
- 宽度
- 109 mm
- 深度 (mm)
- 66 mm
- 高度
- 109 mm
- 安装深度 (mm)
- 62 mm
- 净重
- 0,6 kg
- UL证书号
- no
- ETIM - 分类
- EC000320
- 额定电压 ±10 %
- AC 230
- 额定频率 ±1 %
- 50 Hz | 60 Hz
- 无阻力风量(英制)
- 11 cfm | 14 cfm
- 过滤器组合风量(英制)
- 7 cfm | 8 cfm
- 功率
- 14 W | 10 W
- 连接方式
- CHN PLACEHOLDER
- 熔断器类型
- gG | 6 A
- NEMA 防护等级
- NEMA12
- 过滤垫类型
- CHN PLACEHOLDER
- 过滤效率
- 88 %
- 过滤棉材质等级 根据 EN 779
- G4
- 轴承类型
- sleeve bearing
- 环境温度范围(英制)
- +5 °F ... +131 °F
- 外壳颜色
- ????????????????????UL 94 V0
- EMC版本
- no
- 外壳抗UV设计
- no
- 钣金颜色
- [RAL 7035]
- 开孔尺寸 (高 | 宽) (英制)
- 3.62 in. | 3.62 in.
- 尺寸 (高 | 宽 | 深) (英制)
- 4.29 in. | 4.29 in. | 2.6 in.
- 宽度(英制)
- 4.29 in.
- 深度 (英制)
- 2.6 in.
- 高度(英制)
- 4.29 in.
- 安装深度(英制)
- 2.44 in.
- 净重(英制)
- 1.32 lbs
- UL证书号
- no
- ETIM - 分类
- EC000320
Technical Data
技术图纸
技术图纸
- A1
- 92 mm
- B1
- 92 mm
- X
- 109 mm
- Y
- 109 mm
- Z1
- 4 mm
- Z2
- 62 mm
Dimensions
?????????? 2mm, ?2mm??????3mm????????1mm
图表
图表
下载