PFB 66000SL IP54 ????
Product number:
11676102955
PFB 66.000SL 超薄型过滤风扇 百能堡第四代薄型过滤风扇 该系列优点一览:
- 6类安装尺寸,风量高达614 m³/h
- 三种性能等级,开孔兼容
- 系统防护等级为IP 54
技术数据
技术数据
- 额定电压 ±10 %
- AC 230
- 额定频率 ±1 %
- 50 Hz | 60 Hz
- 自由风量 m³/h
- 550 m³/h
- 功率
- 105 W | 135 W
- 连接方式
- CHN PLACEHOLDER
- IP防护等级
- IP54
- NEMA 防护等级
- NEMA12
- 过滤垫类型
- CHN PLACEHOLDER
- 过滤效率
- 91 %
- 过滤棉材质等级 根据 EN 779
- G4
- 轴承类型
- ball bearing
- 环境温度 °C
- -10 °C ... +55 °C
- 外壳颜色
- ????????????????????UL 94 V0
- EMC版本
- no
- 外壳抗UV设计
- no
- 钣金颜色
- [RAL 7035]
- 开孔尺寸 (高 | 宽) mm
- 292 mm | 292 mm
- 尺寸 (高 | 宽 | 深)
- 320 mm | 320 mm | 131 mm
- 宽度
- 320 mm
- 深度 (mm)
- 131 mm
- 高度
- 320 mm
- 净重
- 3,9 kg
- UL证书号
- no
- ETIM - 分类
- EC000320
- 额定电压 ±10 %
- AC 230
- 额定频率 ±1 %
- 50 Hz | 60 Hz
- 功率
- 105 W | 135 W
- 连接方式
- CHN PLACEHOLDER
- NEMA 防护等级
- NEMA12
- 过滤垫类型
- CHN PLACEHOLDER
- 过滤效率
- 91 %
- 过滤棉材质等级 根据 EN 779
- G4
- 轴承类型
- ball bearing
- 环境温度范围(英制)
- +14 °F ... +131 °F
- 外壳颜色
- ????????????????????UL 94 V0
- EMC版本
- no
- 外壳抗UV设计
- no
- 钣金颜色
- [RAL 7035]
- 开孔尺寸 (高 | 宽) (英制)
- 11.5 in. | 11.5 in.
- 尺寸 (高 | 宽 | 深) (英制)
- 12.48 in. | 12.48 in. | 5.16 in.
- 宽度(英制)
- 12.48 in.
- 深度 (英制)
- 5.16 in.
- 高度(英制)
- 12.48 in.
- 净重(英制)
- 8.6 lbs
- UL证书号
- no
- ETIM - 分类
- EC000320
Technical Data
技术图纸
技术图纸
- A1
- 291 mm
- B1
- 291 mm
- X
- 320 mm
- Y
- 320 mm
- Z1
- 7 mm
- Z2
- 127 mm
Dimensions
?????????? 2mm, ?2mm??????3mm????????1mm
图表
图表
下载