用环境空气制冷
当需要用过滤后的环境空气对电气柜进行安全、经济的冷却时,我们的过滤风扇是最佳选择。
Filter
PF 22000 230V 55 9011
- 自由风量 m³/h
- 56 m³/h | 64 m³/h
- 开孔尺寸 (高 | 宽) mm
- 125 mm | 125 mm
- 额定电压 ±10 %
- AC 230 / 230 V
PF 32000 230V 55 UV 7035
- 自由风量 m³/h
- 100 m³/h | 110 m³/h
- 开孔尺寸 (高 | 宽) mm
- 177 mm | 177 mm
- 额定电压 ±10 %
- AC 230
PF 32000 230V 55 9011
- 自由风量 m³/h
- 100 m³/h | 110 m³/h
- 开孔尺寸 (高 | 宽) mm
- 177 mm | 177 mm
- 额定电压 ±10 %
- AC 230 / 230 V
PF 42500 230V 55 UV 7035
- 自由风量 m³/h
- 145 m³/h | 160 m³/h
- 开孔尺寸 (高 | 宽) mm
- 223 mm | 223 mm
- 额定电压 ±10 %
- AC 230
PF 42500 230V 55 9011
- 自由风量 m³/h
- 145 m³/h | 160 m³/h
- 开孔尺寸 (高 | 宽) mm
- 223 mm | 223 mm
- 额定电压 ±10 %
- AC 230 / 230 V